Systeemreferentie

Elektropneumatische eenheid met ZiMo

Mobiliteit | Mobiele robotica

Elektropneumatische unit
Serie AEPN

  • Lichtgewicht en krachtig
  • Meerdere drukbereiken selecteerbaar
  • Geïntegreerde query
  • Controle
  • Onafhankelijk
more

Parallelle grijper met 2 vingers
Serie GEP2000

  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more

Centrische grijper met 3 vingers
Serie GPD5000

  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
1. Aggregaten
  • Lichtgewicht en krachtig
  • Meerdere drukbereiken selecteerbaar
  • Geïntegreerde query
  • Controle
  • Onafhankelijk
more
2. 2-klauw parallelle grijper
  • Grootste slag in een beperkte bouwruimte
  • Eenvoudige besturing
  • Positioneerbaarheid via IO-Link
more
3. 3-klauw centrische grijper
  • Stalen lineaire geleider - Het superieure geleidingsconcept
  • Dicht en beschermd tegen corrosie - De universele grijper
  • Aluminium lineaire geleider - Het alternatief
more
Task & Solution

Onze volledig gebruiksklare ZiMo automatiseringscel biedt maximale flexibiliteit en kan naadloos worden geïntegreerd in je productie - zonder enige programmeerkennis. Dankzij het intuïtieve en veelzijdige besturingssysteem helpt ZiMo u om uw processen efficiënt te optimaliseren. Wanneer u maar wilt. Waar u het ook nodig hebt. Deze toepassing omvat een breed scala aan componenten van de Zimmer Groep, waardoor het op maat gemaakt kan worden voor een verscheidenheid aan industrieën - van farmaceutica tot elektronica en nog veel meer.

  • AEPN elektropneumatische eenheid: Een volledig autonoom systeem dat perslucht levert aan zelfs de meest afgelegen locaties. Het maakt onafhankelijke besturing van meerdere producten mogelijk en voldoet aan een groot aantal industriële eisen.
  • GPD5000 3-schroefs centrische grijper: Geschikt voor bijna alle omgevingscondities, met afgedichte geleiding tot IP67 en standaard corrosiebescherming - voor universeel gebruik.
  • GEP2000 2-klauw parallelgrijper: Gecertificeerd voor cleanroom klasse 2, garandeert een minimale uitstoot van deeltjes - ideaal voor toepassingen in de farmaceutische en elektronica-industrie. Functies zoals automatische werkstukherkenning, beschermingsuitrusting en flexibele positionering stellen nieuwe normen in elektrische grijpertechnologie.

Neem contact met ons op

Persoonlijke gegevens
Bericht